Menu Hľadať

Ferity s puzdrom 8.5 mm 20.0 mm 20.0 mm 150 Ω 260 Ω K5B

This ferrite sleeve has a round nylon casing and has an inside diameter of 8.5 mm | 0.335 in. It has an impedance of 150 Ω at 25 MHz, and impedance of 260 Ω at 100 MHz.
Nový kód produktu:

10318768

Starý kód produktu:

RRC-14-7-28-M

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 199 2,1642 €
200 + 1,9478 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

108,21 €

50 x 2,1642 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ kruhové delené feritové jadrá v plastovom puzdre
Vnútorný priemer 8.5 mm
Celkový priemer 20.0 mm
Šírka 20.0 mm
Materiál K5B
Commodity Code 8504901100

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás