Menu Hľadať

Ferity s puzdrom 8.0 mm 19.5 mm 23.0 mm 60 Ω 120 Ω K5B

This ferrite sleeve has a round nylon casing and has an inside diameter of 8.0 mm | 0.315 in. It has an impedance of 60 Ω at 25 MHz, and impedance of 120 Ω at 100 MHz.
Nový kód produktu:

10318775

Starý kód produktu:

RRC-16-8-13-M

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
80 - 319 1,818 €
320 + 1,6362 €
Množstvo v balení: 80

Objednávka v násobkoch 80

Celková cena:

145,44 €

80 x 1,818 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ kruhové delené feritové jadrá v plastovom puzdre
Vnútorný priemer 8.0 mm
Celkový priemer 19.5 mm
Šírka 23.0 mm
Materiál K5B
Commodity Code 8547900000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás