Menu Hľadať

Valcový ferit 5.0 mm 11.0 mm 25.0 mm 145 Ω 230 Ω K5B

Toto nasúvacie feritové jadro sa dodáva bez puzdra.
Nový kód produktu:

10318935

Starý kód produktu:

RRH-110-50-250

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
200 - 799 0,4506 €
800 + 0,4055 €
Množstvo v balení: 200

Objednávka v násobkoch 200

Celková cena:

90,12 €

200 x 0,4506 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ nasúvacie feritové jadrá
Vnútorný priemer 5.0 mm
Celkový priemer 11.0 mm
Šírka 25.0 mm
Materiál K5B
Commodity Code 8504901100

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás