Menu Hľadať

Valcový ferit 3.5 mm 12.0 mm 23.0 mm 207 Ω 326 Ω K5B

Toto nasúvacie feritové jadro sa dodáva bez puzdra.
Nový kód produktu:

10432334

Starý kód produktu:

RRH-120-35-230

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 399 0,412 €
400 + 0,3708 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

41,20 €

100 x 0,412 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ nasúvacie feritové jadrá
Vnútorný priemer 3.5 mm
Celkový priemer 12.0 mm
Šírka 23.0 mm
Materiál K5B
Commodity Code 8504901100

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás