Menu Hľadať

Valcový ferit 7.0 mm 14.2 mm 28.5 mm 143 Ω 243 Ω K5B

Toto nasúvacie feritové jadro sa dodáva bez puzdra.
Nový kód produktu:

10319062

Starý kód produktu:

RRH-142-70-285

220 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
110 - 439 0,7334 €
440 + 0,6601 €
Množstvo v balení: 110

Objednávka v násobkoch 110

Celková cena:

80,67 €

110 x 0,7334 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ nasúvacie feritové jadrá
Vnútorný priemer 7.0 mm
Celkový priemer 14.2 mm
Šírka 28.5 mm
Materiál K5B
Commodity Code 8547900000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás