Menu Hľadať

Valcový ferit 10.2 mm 15.2 mm 28.5 mm 81 Ω 128 Ω K5B

Toto nasúvacie feritové jadro sa dodáva bez puzdra.
Nový kód produktu:

10319109

Starý kód produktu:

RRH-153-102-285

76 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
99 - 395 0,5581 €
396 + 0,5023 €
Množstvo v balení: 99

Objednávka v násobkoch 99

Celková cena:

55,25 €

99 x 0,5581 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ nasúvacie feritové jadrá
Vnútorný priemer 10.2 mm
Celkový priemer 15.2 mm
Šírka 28.5 mm
Materiál K5B
Commodity Code 8504901100

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás