Menu Hľadať

Valcový ferit 8.0 mm 15.2 mm 28.0 mm 122 Ω 180 Ω K5B

Toto nasúvacie feritové jadro sa dodáva bez puzdra.
Nový kód produktu:

10431993

Starý kód produktu:

RRH-153-80-280

69 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
99 - 395 0,5576 €
396 + 0,5019 €
Množstvo v balení: 99

Objednávka v násobkoch 99

Celková cena:

55,20 €

99 x 0,5576 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ nasúvacie feritové jadrá
Vnútorný priemer 8.0 mm
Celkový priemer 15.2 mm
Šírka 28.0 mm
Materiál K5B
Commodity Code 8504901100

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás