Menu Hľadať

Valcový ferit 10.7 mm 17.5 mm 28.5 mm 90 Ω 150 Ω K5B

Toto nasúvacie feritové jadro sa dodáva bez puzdra.
Nový kód produktu:

10319185

Starý kód produktu:

RRH-175-107-285

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
88 - 351 0,7714 €
352 + 0,6943 €
Množstvo v balení: 88

Objednávka v násobkoch 88

Celková cena:

67,88 €

88 x 0,7714 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ nasúvacie feritové jadrá
Vnútorný priemer 10.7 mm
Celkový priemer 17.5 mm
Šírka 28.5 mm
Materiál K5B
Commodity Code 8547900000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás