Menu Hľadať

Valcový ferit 12.8 mm 25.9 mm 28.5 mm 127 Ω 195 Ω K5B

Toto nasúvacie feritové jadro sa dodáva bez puzdra.
Nový kód produktu:

10319284

Starý kód produktu:

RRH-259-128-286

360 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
40 - 159 3,2343 €
160 + 2,9109 €
Množstvo v balení: 40

Objednávka v násobkoch 40

Celková cena:

129,37 €

40 x 3,2343 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ nasúvacie feritové jadrá
Vnútorný priemer 12.8 mm
Celkový priemer 25.9 mm
Šírka 28.5 mm
Materiál K5B
Commodity Code 8547900000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás