Menu Hľadať

Toroidný ferit 10.1 mm 18.6 mm 17.0 mm 75 Ω 125 Ω K5B

Tento toroidný feritový návlek sa dodáva bez puzdra.
Nový kód produktu:

10629925

Starý kód produktu:

RT-187-102-170

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 399 0,6959 €
400 + 0,6263 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

69,59 €

100 x 0,6959 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ Toroidné feritové jadrá
Vnútorný priemer 10.1 mm
Celkový priemer 18.6 mm
Šírka 17.0 mm
Materiál K5B
Commodity Code 8504901100

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás