Menu Hľadať

Toroidný ferit 12.0 mm 19.0 mm 10.0 mm 37 Ω 78 Ω K5B

Tento toroidný feritový návlek sa dodáva bez puzdra.
Nový kód produktu:

10320266

Starý kód produktu:

RT-190-120-100

20 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 399 0,4605 €
400 + 0,4145 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

46,05 €

100 x 0,4605 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ Toroidné feritové jadrá
Vnútorný priemer 12.0 mm
Celkový priemer 19.0 mm
Šírka 10.0 mm
Materiál K5B
Commodity Code 8504901100

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás