Menu Hľadať

Toroidný ferit 25 mm 36 mm 13.0 mm 39 Ω 84 Ω K5B

Tento toroidný feritový návlek sa dodáva bez puzdra.
Nový kód produktu:

10320488

Starý kód produktu:

RT-360-250-127

144 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
24 - 95 1,9248 €
96 + 1,7323 €
Množstvo v balení: 24

Objednávka v násobkoch 24

Celková cena:

46,20 €

24 x 1,9248 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Typ nasúvacie feritové jadrá
Vnútorný priemer 25 mm
Celkový priemer 36 mm
Šírka 13.0 mm
Materiál K5B
Commodity Code 8504901100

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás