Menu Hľadať

Toroidný ferit 3.5 mm 7.0 mm 4.0 mm 23 Ω 46 Ω K5B

Tento toroidný feritový návlek sa dodáva bez puzdra.
Nový kód produktu:

10638866

Starý kód produktu:

RT-70-35-40

150 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 3999 0,1434 €
4000 + 0,1291 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

143,40 €

1000 x 0,1434 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ Toroidné feritové jadrá
Vnútorný priemer 3.5 mm
Celkový priemer 7.0 mm
Šírka 4.0 mm
Materiál K5B
Commodity Code 8504901100

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás