Menu Hľadať

Ferrite Toolbox

Vo výrobe

Our ferrite toolbox includes a selection of 30 different product patterns, from ferrite rings, ferrite toroids and split ferrite cores to ferrite beads. It was designed specifically for engineers and its compact and well-organized storage makes it ideal for testing, prototyping and material comparison.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
1 výsledok
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
Súprava feritových nástrojov - HxWxD - 190.0 mm; 375.0 mm; 155.0 mm

20437817


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška
    190.0 mm
  • Šírka
    375.0 mm
  • Hĺbka
    155.0 mm
  • Hmotnosť kg
    5.0 kg
  • Commodity Code
    3926909790