Menu Hľadať

Filter ventilátora 95.8 mm Polyuretánová pena

Tento filter zabraňuje vniknutiu nečistôt do lopatiek ventilátora a náhodnému zablokovaniu. Táto položka spĺňa štandardy na dymenie triedy UL94HF1
Nový kód produktu:

10445624

Starý kód produktu:

1221654

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 199 1,6663 €
200 + 1,478 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

166,63 €

100 x 1,6663 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Grey
Materiál filtra Polyuretánová pena
Plný materiál Polyuretánová pena
Rozmer ventilátora 95.8 mm
Celková výška 3.3 mm
Celková šírka 90.2 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás