Menu Hľadať

Filter ventilátora 182.0 mm Hliník, nehrdzavejúca oceľ

Filter s kovovým rámom pre montáž ventilátora zabraňuje vniknutiu väčších častíc do ventilačného okruhu a chráni lopatky ventilátora pred prekážkou.
Nový kód produktu:

10336106

Starý kód produktu:

1221657

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 22,0211 €
100 - 199 10,4863 €
200 - 399 8,0739 €
400 + 6,4562 €
Množstvo v balení: 100

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

22,02 €

1 x 22,0211 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Materiál filtra Nehrdzavejúca oceľ
Plný materiál Hliník, nehrdzavejúca oceľ
Rozmer ventilátora 182.0 mm
Priemer montážneho otvoru 4.3 mm
Celková výška 4.8 mm
Commodity Code 7616991099

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás