Menu Hľadať

Filter ventilátora 80.0 mm Hliník, nehrdzavejúca oceľ

Filter s kovovým rámom pre montáž ventilátora zabraňuje vniknutiu väčších častíc do ventilačného okruhu a chráni lopatky ventilátora pred prekážkou.
Nový kód produktu:

10314272

Starý kód produktu:

MFF-80

200 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 4,1694 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

416,94 €

100 x 4,1694 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Materiál filtra Nehrdzavejúca oceľ
Plný materiál Hliník 1060: nehrdzavejúca oceľ 304
Rozmer ventilátora 80.0 mm
Priemer montážneho otvoru 4.3 mm
Celková výška 3.5 mm
Celková šírka 83.8 mm
Commodity Code 7616991099

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás