Menu Hľadať

Krytky Multi-Flex 25.0 mm PVC Čierna

This black PVC standard multi-flex cap fits 9.0 - 11.0 mm diameters to protect threaded or non-threaded applications. The star design allows flexibility to expand making it easy to fit and remove.
Nový kód produktu:

10015797

Starý kód produktu:

MFWA-090-025

2500 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 2499 0,5769 €
2500 + 0,2286 €
Množstvo v balení: 2500

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

144,23 €

250 x 0,5769 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Kompatibilný závitový štandard (všetky) Závit UNF, Závit BSP, Metrický závit
Farba Čierna
Plný materiál Pružný polyvinylchlorid
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás