Menu Hľadať

Krytky Multi-Flex 40.0 mm PVC Čierna

This black PVC standard multi-flex cap fits 16.5 - 20.0 mm diameters to protect threaded or non-threaded applications. The star design allows flexibility to expand making it easy to fit and remove.
Nový kód produktu:

10015827

Starý kód produktu:

MFWA-165-040

25 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
75 - 749 1,8243 €
750 - 1499 0,5493 €
1500 + 0,4406 €
Množstvo v balení: 750

Objednávka v násobkoch 75

Celková cena:

136,82 €

75 x 1,8243 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Spôsob montáže Zatlačením
Plný materiál Pružný polyvinylchlorid
Farba Čierna
Kompatibilný závitový štandard (všetky) Závit UNF, Závit BSP, Metrický závit
Vnútorná výška 40.0 mm
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás