Menu Hľadať

Gombíky na ťahanie/tlačenie - vypuklé s čapom

Na sklade

Vypuklé gombíky na ťahanie/tlačenie s rovným čapom a rozšírenou hlavou na zabezpečenie dobrého uchytenia prstami a výborný úchop na tlačenie alebo zdvíhanie. Vypuklý zvršok je vhodný pre zariadenia, ktoré využívajú zatlačenie palcom.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
6 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otočného gombíka Veľkosť závitu Dĺžka závitu Celková výška Kúpiť
0,4671 € - 0,8668 € 10 Na sklade
M5
30.0 mm
30.0 mm
1,1141 € - 2,0704 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
16.0 mm
30.0 mm
0,7809 € - 1,4465 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
25.0 mm
1,8546 € - 1,8546 € 184 Na sklade
M8
30.0 mm
60.0 mm
0,6122 € - 1,1391 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
15.0 mm
35.0 mm
1,0025 € - 1,8624 € 249 Na sklade
M8
30.0 mm
Gombík na ťahanie/tlačenie 30.0 mm M5 PA

10260944

Cenové rozpätie
0,8668 € - 0,4671 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
Gombík na ťahanie/tlačenie 30.0 mm M6 PA

10260982

Cenové rozpätie
2,0704 € - 1,1141 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
Gombík na ťahanie/tlačenie 25.0 mm M6 PA

10260951

Cenové rozpätie
1,4465 € - 0,7809 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Celková výška
    25.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Materiál otočného gombíka
    PA
Gombík na ťahanie/tlačenie 30.0 mm M8 PA

10260999

Cenové rozpätie
1,8546 € - 1,8546 €

Úroveň zásob
184 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    60.0 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
Gombík na ťahanie/tlačenie 20.0 mm 15.0 mm M5 PA

10260975

Cenové rozpätie
1,1391 € - 0,6122 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Celková výška
    35.0 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
Gombík na ťahanie/tlačenie 30.0 mm M8 PA

10260968

Cenové rozpätie
1,8624 € - 1,0025 €

Úroveň zásob
249 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
  • Materiál otočného gombíka
    PA