Menu Hľadať

Guľaté rukoväte 38.1 mm M6/M8 TPE Čierna

Polypropylénové guľaté rukoväte sú ideálne na radenie, ovládanie a upínanie a majú mäkký dotykový ergonomický úchop.
Nový kód produktu:

10558386

Starý kód produktu:

KN4X-5X-B4--S--

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 - 199 6,1576 €
200 - 799 2,9321 €
800 + 2,7341 €
Množstvo v balení: 200

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

123,15 €

20 x 6,1576 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M6/M8
Dokončiť Bez povrchovej úpravy
Typ/prevedenie uchopenia Mäkký úchop
Typ/prevedenie vložky Slepý otvor so samorezným závitom
Farba gombíka Black
Materiál otočného gombíka TPE
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás