Menu Hľadať

Guľaté rukoväte 47.8 mm M12 PP Čierna

Polypropylénové guľaté rukoväte sú ideálne na radenie, ovládanie a upínanie a majú ergonomický úchop.
Nový kód produktu:

10558508

Starý kód produktu:

KN8X-1X-B7-----

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 124 4,216 €
125 - 499 2,0076 €
500 + 1,8623 €
Množstvo v balení: 125

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

105,40 €

25 x 4,216 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Výška gombíka 44.5 mm
Šírka od stredu hriadeľa po koniec 16.0 mm
Veľkosť závitu M12
Dokončiť Bez povrchovej úpravy
Typ/prevedenie vložky Slepý otvor so samorezným závitom
Farba gombíka Black
Materiál otočného gombíka PP
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás