Menu Hľadať

Guličkové vyrovnávače podložiek

Vo výrobe

Tieto guličkové vyrovnávače podložiek majú maximálny uhol sklonu 4, sú určené na vyrovnávanie nerovných povrchov. Sú nastaviteľné a opätovne nastaviteľné pre optimálnu presnosť a vertikálne zarovnanie vašich aplikácií.

Majú tri funkcie: montážnu skrutku s jemným závitom, maticu základne so závitom a koncový doraz. Montážna skrutka a jemný závit základne umožňujú presné nastavenie a jednoduché opätovné nastavenie pomocou hákového kľúča.

Jednoduchá a rýchla inštalácia, sú vhodné na použitie s veľkým zaťažením, statickým aj dynamickým. Bežné sa používajú v motoroch, strojoch, laboratórnych zariadeniach a výrobe obranných zariadení.

  • Majú maximálny uhol sklonu 4, sú určené na vyrovnávanie nerovných povrchov.
  • Majú montážnu skrutku s jemným závitom, maticu základne so závitom a koncový doraz.
  • Používajú sa v motoroch, strojoch, laboratórnych zariadeniach a výrobe obranných zariadení.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ Skupina SR: SR62140

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
8 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť h Pre skrutku d2 Materiál d1 d3 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
25.0
M48
78.0
Nehrdzavejúca oceľ
105.0
58.0
Požiadajte o dodací termin tu
20.0
M36
61.0
Nehrdzavejúca oceľ
80.0
44.0
Požiadajte o dodací termin tu
8.0
M6
15.0
Nehrdzavejúca oceľ
25.0
8.5
Požiadajte o dodací termin tu
10.0
M10
20.0
Oceľ
32.0
13.0
Požiadajte o dodací termin tu
10.0
M10
20.0
Nehrdzavejúca oceľ
32.0
13.0
Požiadajte o dodací termin tu
12.5
M16
30.0
Nehrdzavejúca oceľ
45.0
20.0
Požiadajte o dodací termin tu
20.0
M30
48.0
Nehrdzavejúca oceľ
70.0
36.0
Požiadajte o dodací termin tu
16.0
M24
38.0
Nehrdzavejúca oceľ
58.0
29.0
Guličkový vyrovnávač podložiek M48 105.0 78.0 Nehrdzavejúca oceľ

20202064


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M48
  • d1
    105.0
  • d2
    78.0
  • d3
    58.0
  • h
    25.0
Guličkový vyrovnávač podložiek M36 80.0 61.0 Nehrdzavejúca oceľ

20202057


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M36
  • d1
    80.0
  • d2
    61.0
  • d3
    44.0
  • h
    20.0
Guličkový vyrovnávač podložiek M6 25.0 15.0 Nehrdzavejúca oceľ

20202002


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M6
  • d1
    25.0
  • d2
    15.0
  • d3
    8.5
  • h
    8.0
Guličkový vyrovnávač podložiek M10 32.0 20.0 Oceľ

20201289


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M10
  • d1
    32.0
  • d2
    20.0
  • d3
    13.0
  • h
    10.0
Guličkový vyrovnávač podložiek M10 32.0 20.0 Nehrdzavejúca oceľ

20202019


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M10
  • d1
    32.0
  • d2
    20.0
  • d3
    13.0
  • h
    10.0
Guličkový vyrovnávač podložiek M16 45.0 30.0 Nehrdzavejúca oceľ

20202026


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M16
  • d1
    45.0
  • d2
    30.0
  • d3
    20.0
  • h
    12.5
Guličkový vyrovnávač podložiek M30 70.0 48.0 Nehrdzavejúca oceľ

20202040


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M30
  • d1
    70.0
  • d2
    48.0
  • d3
    36.0
  • h
    20.0
Guličkový vyrovnávač podložiek M24 58.0 38.0 Nehrdzavejúca oceľ

20202033


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M24
  • d1
    58.0
  • d2
    38.0
  • d3
    29.0
  • h
    16.0