Menu Hľadať

Navarovací pánt 180.0 mm 20.0 mm Oceľ

Nový kód produktu:

10214985

Starý kód produktu:

1349745

19 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 24 26,3551 €
25 + 14,1397 €
Množstvo v balení: 25

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

26,36 €

1 x 26,3551 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celkový priemer 20.0 mm
Celková dĺžka 180.0 mm
Celková šírka 25.4 mm
Priemer čapu 13.0 mm
Materiál tela Oceľ
Materiál podložky Mosadz
Materiál Oceľ
Commodity Code 7318190090

Produkt 1349745 nahrádza:

Navarovací pánt - Celková dĺžka - 180.0 mm | 7.087 in ; Celková šírka - 25.0 mm | 0.984 in ; Celkový priemer - 20.0 mm | 0.787 in ; Materiál - Oceľ
Nový kód produktu: 10452004
Starý kód produktu: 493505
Navarovací pánt 180.0 mm 25.4 mm
Nový kód produktu: 10630402
Starý kód produktu: 1284786

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás