Menu Hľadať

Guľôčková dopravná jednotka Float-on 50.0 mm 20.0 kg Ľavé PP Červená

Táto guľôčková dopravná jednotka Float-on je vyrobená z gumy, dodáva sa v zloženom stave vrátane čapu, poistného krúžku podložky a iba gule.
Nový kód produktu:

10192719

Starý kód produktu:

1220374

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 19 13,8533 €
20 + 6,0521 €
Množstvo v balení: 20

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

13,85 €

1 x 13,8533 €

Pridať vzorku +

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ Zostavený diel
Farba Červená
Montážny typ Bez závitu
Smerovanie Ľavé
Commodity Code 7326909890
Materiál kolesa PP

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás