Menu Hľadať

Guličkové dopravné jednotky 12.7 mm 4.0 kg 31.0 mm 2.5 mm

Táto nízkoprofilová guličková dopravná jednotka má ložisko aj teleso z nehrdzavejúcej ocele a montuje sa skrutkou. Možno ich použiť v aplikáciách vrátane manipulácie s nákladom a batožinou, montážnych liniek a strojovej nakládky.
Nový kód produktu:

10301647

Starý kód produktu:

550967

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 14,5065 €
50 - 99 6,9078 €
100 + 5,1512 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

14,51 €

1 x 14,5065 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Výška základne 8.2 mm
Priemer základne 20.0 mm
Výška hlavy 2.5 mm
Priemer guľky 12.7 mm
Priemer otvoru 2.8 mm
Priemer príruby 31.0 mm
Dolná kapacita zaťaženia guľky 4.0 kg
Horná kapacita zaťaženia guľky 8.0 kg
Commodity Code 7326909890
Celková výška 15.2 mm
Materiál guľôčky Nehrdzavejúca oceľ
Počet montážnych otvorov 2
Typ Guličkové dopravné jednotky s nízkym profilom
Smerovanie Nahor / nadol
Farba Natural
Spôsob montáže Zápustná montáž prírubou

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás