Menu Hľadať

Guličkové dopravné jednotky 15.8 mm 6.0 kg 41.3 mm 4.0 mm

Táto nízkoprofilová guličková dopravná jednotka má ložiská z uhlíkovej ocele s pozinkovanými telesami a dá sa priskrutkovať. Možno ich použiť v aplikáciách vrátane manipulácie s nákladom a batožinou, montážnych liniek a strojovej nakládky.
Nový kód produktu:

10301654

Starý kód produktu:

550968

32 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 99 5,4682 €
100 + 4,0813 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

273,41 €

50 x 5,4682 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Výška základne 8.3 mm
Priemer základne 23.0 mm
Výška hlavy 4.0 mm
Priemer guľky 15.8 mm
Priemer otvoru 3.5 mm
Priemer príruby 41.3 mm
Dolná kapacita zaťaženia guľky 6.0 kg
Horná kapacita zaťaženia guľky 12.0 kg
Commodity Code 8301300000
Celková výška 18.5 mm
Materiál guľôčky Uhlíková oceľ
Počet montážnych otvorov 2
Typ Guličkové dopravné jednotky s nízkym profilom
Smerovanie Nahor / nadol
Farba Natural
Spôsob montáže Zápustná montáž prírubou

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás