Menu Hľadať

Guličkové dopravné jednotky 19.0 mm 10.0 kg 61.0 mm 3.2 mm

Táto nízkoprofilová guličková dopravná jednotka má ložiská z uhlíkovej ocele s pozinkovanými telesami a dá sa priskrutkovať. Možno ich použiť v aplikáciách vrátane manipulácie s nákladom a batožinou, montážnych liniek a strojovej nakládky.
Nový kód produktu:

10301678

Starý kód produktu:

550970

75 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 99 6,287 €
100 + 4,6889 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

314,35 €

50 x 6,287 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Výška základne 12.0 mm
Priemer základne 30.0 mm
Výška hlavy 3.2 mm
Priemer guľky 19.0 mm
Priemer otvoru 5.1 mm
Priemer príruby 61.0 mm
Dolná kapacita zaťaženia guľky 10.0 kg
Horná kapacita zaťaženia guľky 25.0 kg
Commodity Code 8301300000
Celková výška 22.0 mm
Materiál guľôčky Uhlíková oceľ
Počet montážnych otvorov 3
Typ Guličkové dopravné jednotky s nízkym profilom
Smerovanie Nahor / nadol
Farba Natural
Spôsob montáže Zápustná montáž prírubou

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás