10301685
550971
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 24 | 28,5692 € |
25 - 49 | 13,6044 € |
50 + | 10,157 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Výška základne | 12.0 mm |
---|---|
Výška základne | 0.472 in |
Priemer základne | 30.0 mm |
Priemer základne | 1.181 in |
Výška hlavy | 3.2 mm |
Výška hlavy | 0.126 in |
Priemer guľky | 19.0 mm |
Priemer guľky | 0.748 in |
Priemer otvoru | 5.1 mm |
Priemer otvoru | 0.201 in |
Priemer príruby | 61.0 mm |
Priemer príruby | 2.402 in |
Dolná kapacita zaťaženia guľky | 10.0 kg |
Dolná kapacita zaťaženia guľky | 10.0 kg |
Horná kapacita zaťaženia guľky | 25.0 kg |
Horná kapacita zaťaženia guľky | 55.1 lbs |
Commodity Code | 7326909890 |
Celková výška | 22.0 mm |
Celková výška | 0.866 in |
Materiál guľôčky | Nehrdzavejúca oceľ |
Počet montážnych otvorov | 3 |
Typ | Guličkové dopravné jednotky s nízkym profilom |
Smerovanie | Nahor / nadol |
Farba | Natural |
Spôsob montáže | Zápustná montáž prírubou |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.