10301715
550974
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
25 - 49 | 6,8021 € |
50 + | 5,0719 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Výška základne | 15.8 mm |
---|---|
Výška základne | 0.622 in |
Priemer základne | 38.1 mm |
Priemer základne | 1.5 in |
Výška hlavy | 6.3 mm |
Výška hlavy | 0.248 in |
Priemer guľky | 25.4 mm |
Priemer guľky | 1 in |
Priemer otvoru | 5.1 mm |
Priemer otvoru | 0.201 in |
Priemer príruby | 73.0 mm |
Priemer príruby | 2.874 in |
Dolná kapacita zaťaženia guľky | 25.0 kg |
Dolná kapacita zaťaženia guľky | 25.0 kg |
Horná kapacita zaťaženia guľky | 55.0 kg |
Horná kapacita zaťaženia guľky | 121.3 lbs |
Commodity Code | 8301300000 |
Celková výška | 30.0 mm |
Celková výška | 1.181 in |
Materiál guľôčky | Uhlíková oceľ |
Počet montážnych otvorov | 2 |
Typ | Guličkové dopravné jednotky s nízkym profilom |
Smerovanie | Nahor / nadol |
Farba | Natural |
Spôsob montáže | Zápustná montáž prírubou |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.