Menu Hľadať

Guličkové dopravné jednotky 25.4 mm 25.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

Táto nízkoprofilová guličková dopravná jednotka má ložisko aj teleso z nehrdzavejúcej ocele a montuje sa skrutkou. Možno ich použiť v aplikáciách vrátane manipulácie s nákladom a batožinou, montážnych liniek a strojovej nakládky.
Nový kód produktu:

10301722

Starý kód produktu:

550975

16 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 24 39,4977 €
25 - 49 18,8084 €
50 + 14,0403 €
Množstvo v balení: 25

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

39,50 €

1 x 39,4977 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Výška základne 15.8 mm
Priemer základne 38.1 mm
Výška hlavy 6.3 mm
Priemer guľky 25.4 mm
Priemer otvoru 5.1 mm
Priemer príruby 73.0 mm
Dolná kapacita zaťaženia guľky 25.0 kg
Horná kapacita zaťaženia guľky 55.0 kg
Commodity Code 7326909890
Celková výška 30.0 mm
Materiál guľôčky Nehrdzavejúca oceľ
Počet montážnych otvorov 2
Typ Guličkové dopravné jednotky s nízkym profilom
Smerovanie Nahor / nadol
Farba Natural
Spôsob montáže Zápustná montáž prírubou

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás