Menu Hľadať

Guličkové dopravné jednotky 31.7 mm 55.0 kg 73.7 mm 8.0 mm

Táto nízkoprofilová guličková dopravná jednotka má ložiská z uhlíkovej ocele s pozinkovanými telesami a dá sa priskrutkovať. Možno ich použiť v aplikáciách vrátane manipulácie s nákladom a batožinou, montážnych liniek a strojovej nakládky.
Nový kód produktu:

10302279

Starý kód produktu:

551030

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 49 10,7778 €
50 + 8,0438 €
Množstvo v balení: 25

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

269,45 €

25 x 10,7778 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Výška základne 19.9 mm
Priemer základne 46.5 mm
Výška hlavy 8.0 mm
Priemer guľky 31.7 mm
Priemer otvoru 5.1 mm
Priemer príruby 73.7 mm
Dolná kapacita zaťaženia guľky 55.0 kg
Horná kapacita zaťaženia guľky 125.0 kg
Commodity Code 8301300000
Celková výška 36.1 mm
Materiál guľôčky Uhlíková oceľ
Počet montážnych otvorov 3
Typ Guličkové dopravné jednotky s nízkym profilom
Smerovanie Nahor / nadol
Farba Natural
Spôsob montáže Zápustná montáž prírubou

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás