10302286
551031
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
5 - 9 | 23,8936 € |
10 + | 17,831 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Výška základne | 24.6 mm |
---|---|
Výška základne | 0.969 in |
Priemer základne | 56.5 mm |
Priemer základne | 2.224 in |
Výška hlavy | 8.7 mm |
Výška hlavy | 0.343 in |
Priemer guľky | 39.7 mm |
Priemer guľky | 1.563 in |
Priemer otvoru | 7.0 mm |
Priemer otvoru | 0.276 in |
Priemer príruby | 89.0 mm |
Priemer príruby | 3.504 in |
Dolná kapacita zaťaženia guľky | 60.0 kg |
Dolná kapacita zaťaženia guľky | 60.0 kg |
Horná kapacita zaťaženia guľky | 140.0 kg |
Horná kapacita zaťaženia guľky | 308.6 lbs |
Commodity Code | 8301300000 |
Celková výška | 46.0 mm |
Celková výška | 1.811 in |
Materiál guľôčky | Uhlíková oceľ |
Počet montážnych otvorov | 3 |
Typ | Guličkové dopravné jednotky s nízkym profilom |
Smerovanie | Nahor / nadol |
Farba | Natural |
Spôsob montáže | Zápustná montáž prírubou |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.