10302309
551033
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 124,9005 € |
5 - 9 | 59,4765 € |
10 + | 44,3794 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Výška základne | 30.2 mm |
---|---|
Výška základne | 1.189 in |
Priemer základne | 76.5 mm |
Priemer základne | 3.012 in |
Výška hlavy | 14.3 mm |
Výška hlavy | 0.563 in |
Priemer guľky | 50.8 mm |
Priemer guľky | 2 in |
Priemer otvoru | 8.0 mm |
Priemer otvoru | 0.315 in |
Priemer príruby | 120.7 mm |
Priemer príruby | 4.752 in |
Dolná kapacita zaťaženia guľky | 100.0 kg |
Dolná kapacita zaťaženia guľky | 100.0 kg |
Horná kapacita zaťaženia guľky | 340.0 kg |
Horná kapacita zaťaženia guľky | 749.6 lbs |
Commodity Code | 8301300000 |
Celková výška | 58.5 mm |
Celková výška | 2.303 in |
Materiál guľôčky | Uhlíková oceľ |
Počet montážnych otvorov | 3 |
Typ | Guličkové dopravné jednotky s nízkym profilom |
Smerovanie | Nahor / nadol |
Farba | Natural |
Spôsob montáže | Zápustná montáž prírubou |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.