10302477
551050
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
5 - 24 | 11,4831 € |
25 - 49 | 5,4682 € |
50 + | 4,0813 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Výška základne | 8.2 mm |
---|---|
Výška základne | 0.323 in |
Priemer základne | 20.0 mm |
Priemer základne | 0.787 in |
Výška hlavy | 2.5 mm |
Výška hlavy | 0.098 in |
Priemer guľky | 12.7 mm |
Priemer guľky | 0.5 in |
Priemer otvoru | 2.8 mm |
Priemer otvoru | 0.11 in |
Priemer príruby | 31.0 mm |
Priemer príruby | 1.22 in |
Dolná kapacita zaťaženia guľky | 2.0 kg |
Dolná kapacita zaťaženia guľky | 2.0 kg |
Horná kapacita zaťaženia guľky | 4.0 kg |
Horná kapacita zaťaženia guľky | 8.8 lbs |
Commodity Code | 8301300000 |
Celková výška | 15.2 mm |
Celková výška | 0.598 in |
Materiál guľôčky | Polyamid |
Počet montážnych otvorov | 2 |
Typ | Guličkové dopravné jednotky s nízkym profilom |
Smerovanie | Nahor / nadol |
Farba | Natural |
Spôsob montáže | Zápustná montáž prírubou |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.