10302484
551051
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 24 | 17,5299 € |
25 - 49 | 8,3475 € |
50 + | 6,2342 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Výška základne | 8.3 mm |
---|---|
Výška základne | 0.327 in |
Priemer základne | 23.0 mm |
Priemer základne | 0.906 in |
Výška hlavy | 4.0 mm |
Výška hlavy | 0.157 in |
Priemer guľky | 15.8 mm |
Priemer guľky | 0.622 in |
Priemer otvoru | 3.5 mm |
Priemer otvoru | 0.138 in |
Priemer príruby | 41.3 mm |
Priemer príruby | 1.626 in |
Dolná kapacita zaťaženia guľky | 4.0 kg |
Dolná kapacita zaťaženia guľky | 4.0 kg |
Horná kapacita zaťaženia guľky | 8.0 kg |
Horná kapacita zaťaženia guľky | 17.6 lbs |
Commodity Code | 8301300000 |
Celková výška | 18.5 mm |
Celková výška | 0.728 in |
Materiál guľôčky | Polyamid |
Počet montážnych otvorov | 2 |
Typ | Guličkové dopravné jednotky s nízkym profilom |
Smerovanie | Nahor / nadol |
Farba | Natural |
Spôsob montáže | Zápustná montáž prírubou |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.