Menu Hľadať

Guličkové dopravné jednotky 25.4 mm 10.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

This low profile ball transfer unit contains a nylon bearings with zinc plated pressings and can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Nový kód produktu:

10302507

Starý kód produktu:

551053

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 24 30,7328 €
25 - 49 14,6346 €
50 + 10,9231 €
Množstvo v balení: 25

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

30,73 €

1 x 30,7328 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Výška základne 15.8 mm
Priemer základne 38.1 mm
Výška hlavy 6.3 mm
Priemer guľky 25.4 mm
Priemer otvoru 5.1 mm
Priemer príruby 73.0 mm
Dolná kapacita zaťaženia guľky 10.0 kg
Horná kapacita zaťaženia guľky 25.0 kg
Commodity Code 8301300000
Celková výška 30.0 mm
Materiál guľôčky Polyamid
Počet montážnych otvorov 3
Typ Guličkové dopravné jednotky s nízkym profilom
Smerovanie Nahor / nadol
Farba Natural
Spôsob montáže Zápustná montáž prírubou

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás