Menu Hľadať

Guľôčkové dopravné jednotky s vysokou nosnosťou

Na sklade

Guľôčkové dopravné jednotky s vysokou nosnosťou sú navrhnuté a vyrobené podľa presných noriem. Dodávame celý rad priemerov nosnej guličky, ktoré poskytujú nosnosť od 35 kg do 1000 kg. Všetky jednotky s vysokou nosnosťou sú antikorózne s čiernou povrchovou úpravou.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
8 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer guľky Výška tela Priemer tela Šírka guličky Výška základne Výška hlavy Prevádzková nosnosť Kúpiť
62,8841 € - 176,9632 € 8 Na sklade
25.4 mm
35.8 mm
48.3 mm
135.0 kg
88,1514 € - 248,0814 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
32.0 mm
32.0 mm
320.0 kg
18,3461 € - 51,6189 € 35 Na sklade
12.7 mm
16.1 mm
19.6 mm
35.0 kg
106,6561 € - 300,1163 € Požiadajte o dodací termin tu
38.1 mm
12.4 mm
49.2 mm
1000.0 kg
97,1198 € - 273,2945 € Požiadajte o dodací termin tu
38.1 mm
48.5 mm
73.5 mm
1000.0 kg
106,4975 € - 299,7002 € 16 Na sklade
38.1 mm
35.8 mm
35.8 mm
1000.0 kg
65,2748 € - 87,4645 € 5 Na sklade
25.4 mm
4.8 mm
35.8 mm
250.0 kg
34,6569 € - 68,6599 € 14 Na sklade
12.7 mm
8.0 mm
28.5 mm
25.00 kg
Guličkové dopravné jednotky 25.4 mm 135.00 kg 44.5 mm 48.3 mm

10302248

Cenové rozpätie
176,9632 € - 62,8841 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Výška základne
    35.8 mm
  • Výška hlavy
    48.3 mm
  • Priemer guľky
    25.4 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Commodity Code
    7326909890
Guličkové dopravné jednotky 25.4 mm 320.00 kg 50.8 mm 32.0 mm

10302392

Cenové rozpätie
248,0814 € - 88,1514 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    32.0 mm
  • Výška hlavy
    32.0 mm
  • Priemer guľky
    25.4 mm
  • Hrúbka príruby
    6.9 mm
  • Horná kapacita zaťaženia guľky
    320.0 kg
Guličkové dopravné jednotky 12.7 mm 35.00 kg 20.6 mm 19.6 mm

10302231

Cenové rozpätie
51,6189 € - 18,3461 €

Úroveň zásob
35 Na sklade
Atribúty
  • Výška základne
    16.1 mm
  • Výška hlavy
    19.6 mm
  • Priemer guľky
    12.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Commodity Code
    7326909890
Guličkové dopravné jednotky 38.1 mm 1000.00 kg 60.0 mm 49.2 mm Black

10302316

Cenové rozpätie
300,1163 € - 106,6561 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    12.4 mm
  • Výška hlavy
    49.2 mm
  • Priemer guľky
    38.1 mm
  • Hrúbka príruby
    12.4 mm
  • Horná kapacita zaťaženia guľky
    1000.0 kg
Guličkové dopravné jednotky 38.1 mm 1000.00 kg 60.0 mm 73.5 mm Black

10302255

Cenové rozpätie
273,2945 € - 97,1198 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    48.5 mm
  • Výška hlavy
    73.5 mm
  • Priemer guľky
    38.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M20
  • Commodity Code
    7326909890
Guličkové dopravné jednotky 38.1 mm 1000.00 kg 60.0 mm 35.8 mm

10302385

Cenové rozpätie
299,7002 € - 106,4975 €

Úroveň zásob
16 Na sklade
Atribúty
  • Výška základne
    35.8 mm
  • Výška hlavy
    35.8 mm
  • Priemer guľky
    38.1 mm
  • Hrúbka príruby
    12.4 mm
  • Horná kapacita zaťaženia guľky
    1000.0 kg
Guličkové dopravné jednotky 25.4 mm 135.00 kg 44.5 mm 35.8 mm

10302323

Cenové rozpätie
87,4645 € - 65,2748 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Výška základne
    4.8 mm
  • Výška hlavy
    35.8 mm
  • Priemer guľky
    25.4 mm
  • Hrúbka príruby
    4.8 mm
  • Horná kapacita zaťaženia guľky
    250.0 kg
Guličkové dopravné jednotky 12.7 mm 25.00 kg 25.6 mm 28.5 mm

10302378

Cenové rozpätie
68,6599 € - 34,6569 €

Úroveň zásob
14 Na sklade
Atribúty
  • Výška základne
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    28.5 mm
  • Priemer guľky
    12.7 mm
  • Horná kapacita zaťaženia guľky
    25.00 kg
  • Commodity Code
    7326909890