V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Zostavené dvojpolohové spínače. Dvojpolohový spínač obsahuje operátor, svorku a jeden kontakt „NO“. Trojpolohové spínače obsahujú operátor, svorku a dva kontakty „NO“. V ponuke krátkodobé aj na pridržanie. Dvojpolohové krátkodobé spínače sú v ľavej polohe vypnuté a pružinou vrátené zprava. Trojpolohové krátkodobé spínače sú v strede vypnuté a pružinou vrátené zľava do stredu a zprava do stredu.
Tieto bezpečnostné upevňovacie prvky (KLM) sú strmeňové prídržné klipy určené na zabránenie neúmyselnému uvoľneniu vidlicového čapu, zaisťujú bezpečnosť a integritu spojov.
Ich mechanizmus zaisťuje, že upevňovací prvok zostane pevne zaistený aj pri vysokej úrovni vibrácií alebo namáhania. Upevňovací prvok je skonštruovaný tak, aby odolal neoprávnenej manipulácii alebo odstráneniu, vďaka čomu je vhodný pre aplikácie vyžadujúce bezpečnosť a ochranu.
Ľahko sa montujú a demontujú bez použitia ďalších nástrojov. Sú tiež trvácne a odolné voči extrémnym podmienkam prostredia. Bežne sa používajú v priemyselných strojoch a zariadeniach, stavebníctve a automobilovom priemysle.
Tieto bezpečnostné upevňovacie prvky (SLM) sú určené na to, aby zabránili vybratiu kolíka, ktorý bol vložený do spoja. Zaisťujú bezpečnosť a integritu pripojenia a zabraňujú neúmyselnému rozpojeniu alebo uvoľneniu.
Ich mechanizmus zaručuje, že upevňovací prvok zostane bezpečne pripevnený, aj keď je vystavený vysokej úrovni vibrácií alebo namáhania. Upevňovací prvok je navrhnutý tak, aby odolal neoprávnenej manipulácii alebo odstráneniu, vďaka čomu je vhodný pre aplikácie vyžadujúce bezpečnosť a ochranu.
Ľahko sa inštalujú a odstraňujú ručne, sú kompatibilné s vidlicovými čapmi. Zostava „vibračného prvku“ sa odstráni konkávnou zadnou časťou upevňovacích prvkov, čím vidlicový čap zostáva pod napätím a bezpečnostný okraj zabraňuje náhodnému odstráneniu. Používajú sa predovšetkým v automobilových, zdravotníckych a elektrických aplikáciách.
Bronzové matice s prírubou sú dôležitou súčasťou zostáv vodiacich skrutiek, ktoré sa často používajú v systémoch lineárneho pohybu. Sú určené pre manuálne alebo motorizované aplikácie pri nízkych otáčkach pri zaťažení, majú hladký povrch, ktorý znižuje opotrebovanie vodiacej skrutky.
Sú extrémne odolné a majú prvok samomazania. Bronzový materiál tiež zaisťuje spoľahlivý výkon, vďaka čomu sú jednými z najpredávanejších matíc v zostavách vodiacich skrutiek.
Široko sa používajú v rôznych priemyselných aplikáciách, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia. Dostupné ako štandardné bronzové matice s prírubou s pravostranným aj s ľavostranným závitom.
Diskové pružiny sú vhodné tam, kde sa vyžaduje vysoké zaťaženie v malom priestore a sú ideálne pre náročné zariadenia. Diskové pružiny sa tiež často využívajú na riešenie problémov s vibráciami, tepelným rozťahovaním, uvoľňovaním a preklzávaním skrutky.
Dlhé lineárne guľové puzdrá so stredovou prírubou sa používajú v aplikáciách s lineárnym pohybom pre plynulý a presný pohyb pozdĺž lineárnej osi. Príruba v strede umožňuje jednoduchú montáž a väčšia dĺžka ponúka väčšiu nosnosť. Skladajú sa z puzdra s radom 4 - 6 okruhov guličiek umiestnených v klietke.
Majú nízke trenie pre zníženie opotrebenia a odolávajú veľkému zaťaženiu, pretože guľové ložiská rovnomerne rozložia zaťaženie na puzdro, čím sa minimalizuje koncentrácia napätia a predĺži životnosť systému. Majú tesnenia, ktoré tiež pomáhajú chrániť vnútorné komponenty ložiska pred prachom a nečistotami.
Odolávajú teplotám od -20 C do +80 C. Sú vhodné pre aplikácie, ako sú automatizované systémy, stroje na balenie potravín a výrobné procesy.
Tieto dvojité univerzálne kĺby s nevŕtanými plnými zakončeniami sú mechanické komponenty, ktoré sa používajú, keď sa vyžadujú výrazné uhly ohybu alebo keď sú dva hriadele navzájom posunuté. Vďaka svojmu odlišnému tvaru sú vhodné pre náročné aplikácie vyžadujúce vysoký krútiaci moment, odolnosť proti opotrebovaniu a schopnosť zvládať výrazné uhly vychýlenia.
Sú určené na to, aby zvládali enormné zaťaženie a poskytovali dlhotrvajúci výkon v náročných pracovných prostrediach. Majú maximálnu rýchlosť pohybu 1000 ot./min. pre kĺby guľového ložiska.
Môžu sa ohýbať až o 45 na kĺb, majú presný, tichý a hladký pohyb. Možno ich inštalovať a odstraňovať z aplikácie pomocou vhodných nástrojov. Medzi typické aplikácie patria priemyselné stroje a dopravníkové systémy.
Vďaka vysokej koercívnej sile sú feritové magnety univerzálne použiteľné. Okrúhle disky sú magnetizované s multipólmi na jednej strane. Možno ich použiť v jazýčkových spínačoch, upínacích zariadeniach, ako sú magnety na hrnce, bezpečnostné systémy, audiovizuálne systémy a mnoho ďalších využití. Tento sortiment obsahuje dva typy: jeden má štandardný tvar disku a druhý krúžok s 5 mm zapusteným otvorom.
Fixing clips are placed into the seated position, before the ball unit is fitted, locking the unit securely in position.
Tieto guľové a kĺbové spoje možno použiť na spojenie dvoch komponentov rôznymi spôsobmi. Sú pevné a majú dlhú životnosť, zaručujú spoľahlivý výkon aj pri enormnom zaťažení. Umožňujú efektívny a presný pohyb, zaisťujú hladký chod a znižujú trenie.
Majú guľové zakončenie a puzdro v tvare kĺbu, čo im dáva veľkú mobilitu a flexibilitu. Ich tvar umožňuje rotáciu a otáčavý pohyb, vďaka čomu sú vhodné pre viacsmerné aplikácie.
Dodávajú sa bez šesťhrannej matice. Vďaka ich ľahkej inštalácii a bezpečnému pripojeniu sa vo veľkej miere používajú v automatizačných systémoch, zdravotníckych a stavebných zariadeniach.
Tieto guľové a kĺbové spoje s plochým puzdrom sa používajú na spojenie dvoch predmetov dohromady. Tento systém guľových a kĺbových spojov umožňuje hladký a flexibilný pohyb v mnohých smeroch. Plocha na puzdre uľahčuje inštaláciu tým, že umožňuje uchopenie dielu skrutkovým kľúčom.
Gulička a kĺb poskytujú dlhotrvajúci výkon a plynulú prevádzku znížením trenia a opotrebovania spojovacích komponentov tým, že umožňujú flexibilitu tam, kde sú odchýlky.
Dodávajú sa bez šesťhrannej matice. Vďaka ich ľahkej inštalácii a bezpečnému pripojeniu sa vo veľkej miere používajú v automatizačných systémoch, zdravotníckych a stavebných zariadeniach.
Tieto guľové a kĺbové spoje s tesniacimi krytkami sa používajú na spojenie dvoch komponentov mnohými spôsobmi. Majú malé trenie a opotrebovanie, čo zaisťuje dlhotrvajúci výkon pre hladké operácie.
Tvorí ich gulička, ktorá zapadá do kĺbu, čo umožňuje dvom sekciám voľne sa navzájom pohybovať. Vo väčšine guľových a kĺbových spojov je gulička umiestnená na vretene, ktoré sa otáča v puzdre. Puzdro je väčšinou pripevnené ku každému z dvoch kombinovaných komponentov. Tesniaca krytka je pripojená k puzdru, čo zabraňuje vniknutiu prachu, nečistôt a iných častíc do spoja a jeho poškodeniu.
Dodávajú sa bez šesťhrannej matice. Vďaka ich ľahkej inštalácii a bezpečnému pripojeniu sa vo veľkej miere používajú v automatizačných systémoch, zdravotníckych a stavebných zariadeniach.
Guľové matice s prírubou sú základnou súčasťou zostáv guľových skrutiek. Ide o presné mechanické komponenty používané v systémoch lineárneho pohybu. Tieto matice, ako už názov napovedá, majú prírubu, čo je plochý, vystupujúci okraj, ktorý vyčnieva z matice a ponúka dodatočnú podporu a jednoduchú inštaláciu.
Používajú sa s guľovými skrutkami na premenu rotačného pohybu na lineárny pohyb. Guľové ložiská v matici rotujú pozdĺž guľovej skrutky pri jej otáčaní a poskytujú hladký a presný lineárny pohyb. Príruba má tesnú toleranciu, ktorá zaisťuje minimálnu vôľu a vysokú presnosť.
Široko sa používajú v rôznych priemyselných aplikáciách, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia. Nezabudnite, že odstránenie guľovej matice z dodávaného puzdra môže spôsobiť uvoľnenie guľových ložísk a guľová matica bude zbytočná.
Guľové skrutky sú presné komponenty používané v systémoch lineárneho pohybu na efektívnu a presnú premenu rotačného pohybu na lineárny pohyb. Pozostávajú zo závitového hriadeľa (alebo matice) a sady presne opracovaných guľových ložísk. Guľové ložiská rolujú medzi hriadeľom a maticou, čím znižujú trenie a opotrebovanie bežné v systémoch posuvného pohybu.
Tieto sa bežne používajú v rôznych priemyselných aplikáciách, najmä v automobilovom, leteckom a zdravotníckom vybavení. Na základe priemeru je k dispozícii veľký výber guľových skrutiek.
Upozornenie: Pred montážou neodstraňujte guľovú maticu z objímky, pretože guľôčky sa uvoľnia a matica sa stane nepoužiteľnou.Guľové skrutky sú presné komponenty používané v systémoch lineárneho pohybu na efektívnu a presnú premenu rotačného pohybu na lineárny pohyb.
Euro Ball Transfers are designed with a dirt exit hole, and woollen felt seal. The ball is designed to provide omnidirectional movement, allowing for smooth and effortless transfer of goods from one location to another. It is ideal for use with flat or irregularly shaped items, as they provide support and facilitate easy movement in any direction.
It is temperature resistant from -30C to 70C. It can be used in cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading applications, sliding door systems & machine tables.
Mini Ball Transfers are corrosion resistant and designed with a dirt exit hole; woollen felt seal for maximum efficiency. It features a miniature ball that rotates inside a metal or plastic casing, allowing for omnidirectional movement of products on flat surfaces.
It is suitable for applications such as; measuring equipment, guides for small linear motion (e.g. photocopier slides), transfer material in clean rooms & miniature mechanisms. They can be supplied as a flat top or angled top.
Rezačky, lisy a formovacie stroje sú len niektoré z množstva zariadení, v ktorých môžu byť použité odpružené guľôčkové dopravné jednotky. Napríklad lisy môžu mať namontované odpružené guľôčkové dopravné jednotky v stole na uľahčenie naloženia a vyloženia obrobku. Keď prebieha lisovanie, pružiny sa stlačia a guľôčkové jednotky sa vnoria pod povrch, ponechajú obrobok na pevnej základni. Po uvoľnení tlaku sa guľôčkové jednotky zdvihnú a umožnia guľôčkám rolovať, čím umožnia ľahké odobratie obrobku.
Guľôčkové dopravné jednotky pre stredné zaťaženie sú odolné voči korózii a navrhnuté s otvorom na výstup nečistôt a tesnením z vlnenej plsti pre maximálnu účinnosť. Majú veľkú nosnú guličku, ktorá sedí na mnohých malých guľôčkach zapuzdrených v polguľovej miske.
Majú veľkú opornú plochu pre väčšiu stabilitu a môžu sa použiť pri manipulácii s leteckými kontajnermi a nákladom, pre montážne a výrobné linky, dopravníkové systémy, závesy posuvných priemyselných dverí a stoly strojov. Bežne sa používajú v ťažkom priemysle, ako je výroba, automobilový priemysel a lodná doprava.
Heavy Duty Ball Transfers are corrosion-resistant and designed with a dirt exit hole, and woollen felt seal. It features a ball that rolls inside a metal or plastic casing, allowing for omnidirectional movement of heavy items. They have a high load capacity & are built to provide a long working life.
It can be used in cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading applications, sliding door systems & machine tables. Commonly used in heavy industries such as automotive and shipping.
Sortiment nízkoprofilových guľôčkových jednotiek má prírubové upevnenie a otvor na výstup nečistôt. Sú namazané, takže nie je potrebná ďalšia starostlivosť. Ložiská sú dostupné z uhlíkovej ocele, nylonu a nehrdzavejúcej ocele.
Guľôčkové dopravné jednotky s vysokou nosnosťou sú navrhnuté a vyrobené podľa presných noriem. Dodávame celý rad priemerov nosnej guličky, ktoré poskytujú nosnosť od 35 kg do 1000 kg. Všetky jednotky s vysokou nosnosťou sú antikorózne s čiernou povrchovou úpravou.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.