Menu Hľadať

Guľový kĺb M12 28.0 mm (DIA) Oceľ

Tieto guľové kĺbové hlavice - vnútorný závit sú vyrobené z ocele pokovovanej, modro pasivované s brzdou z technopolyméru na báze polyamidu (PA). Upínacia matica axiálneho guľového kĺbu môže byť nastavená tak, aby poskytovala požadovaný tlak na pružinovú podložku Belleville na zvýšenie odolnosti voči pohybu guľôčky. Pružinová podložka Belleville zároveň pôsobí ako bezpečnostná podložka pre skrutku. Pri dosiahnutí maximálneho tlaku na pružinovú podložku Belleville je rameno s guľou pevne znehybnené v polohe nad upínacou maticou a skrutkou.
Nový kód produktu:

10507667

Starý kód produktu:

1505319

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 44,6568 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

44,66 €

1 x 44,6568 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer puzdra guľky 28.0 mm
Dĺžka od konca tyče po stred guľôčky 44.0 mm
Veľkosť závitu M12
Dĺžka závitu guľového čapu 15.0 mm
Typ Guľový kĺb
Commodity Code 8483105090
Veľkosť závitu guľového čapu M12

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás