Menu Hľadať

Guľový kĺb M8 19.0 mm (DIA) Oceľ

Tieto guľové kĺbové hlavice - vnútorný závit sú vyrobené z ocele pokovovanej, modro pasivované s brzdou z technopolyméru na báze polyamidu (PA). Upínacia matica axiálneho guľového kĺbu môže byť nastavená tak, aby poskytovala požadovaný tlak na pružinovú podložku Belleville na zvýšenie odolnosti voči pohybu guľôčky. Pružinová podložka Belleville zároveň pôsobí ako bezpečnostná podložka pre skrutku. Pri dosiahnutí maximálneho tlaku na pružinovú podložku Belleville je rameno s guľou pevne znehybnené v polohe nad upínacou maticou a skrutkou.
Nový kód produktu:

10507742

Starý kód produktu:

1505327

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 37,1017 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

37,10 €

1 x 37,1017 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer puzdra guľky 19.0 mm
Dĺžka od konca tyče po stred guľôčky 29.5 mm
Veľkosť závitu M8
Dĺžka závitu guľového čapu 10.0 mm
Typ Guľový kĺb
Commodity Code 8483105090
Veľkosť závitu guľového čapu M8

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás