Menu Hľadať

Guľový kĺb 18.0 mm (DIA) M6 Hliník

Tieto guľové kĺbové hlavice s vnútorným závitom sú konštruované s vnútorným guľovým závitom a upínacou sadou so skrutkou z nehrdzavejúcej ocele AISI 304. Puzdro je vyrobené z hliníka eloxovaného v čiernej farbe a základná doska a guľôčka z hliníka. Tento otočný guľový kĺb umožňuje presné a variabilné nastavenie otočného čapu v rámci rozsahu otáčania. Je to výhodné najmä pri nastavovaní skenerov, kamier, osvetlenia, monitorov.
Nový kód produktu:

10507889

Starý kód produktu:

1505341

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 61,9331 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

61,93 €

1 x 61,9331 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer puzdra guľky 31.0 mm
Dĺžka od konca tyče po stred guľôčky 29.6 mm
Veľkosť závitu M6
Dĺžka závitu guľového čapu 7.5 mm
Typ Swivel Ball Joint
Commodity Code 8483105090
Veľkosť závitu guľového čapu M5

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás