Menu Hľadať

Guľový kĺb 14.0 mm (DIA) M5 Hliník

Tieto guľové kĺbové hlavice s vonkajším závitom sú konštruované s vnútorným guľovým závitom a upínacou sadou so skrutkou z nehrdzavejúcej ocele AISI 304. Puzdro je vyrobené z hliníka eloxovaného v čiernej farbe a základná doska a guľôčka z hliníka. Tento otočný guľový kĺb umožňuje presné a variabilné nastavenie otočného čapu v rámci rozsahu otáčania. Je to výhodné najmä pri nastavovaní skenerov, kamier, osvetlenia, monitorov.
Nový kód produktu:

10507834

Starý kód produktu:

1505336

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 53,9421 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

53,94 €

1 x 53,9421 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer puzdra guľky 23.0 mm
Dĺžka závitu guľového čapu 8.0 mm
Veľkosť závitu M5
Commodity Code 8483105090
Veľkosť závitu na konci tiahla M5
Typ Swivel Ball Joint
Prevedenie konca tyče Male

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás