Menu Hľadať

Guľový kĺb 24.0 mm (DIA) M8 Hliník

Tieto guľové kĺbové hlavice s vonkajším závitom sú konštruované s vnútorným guľovým závitom a upínacou sadou so skrutkou z nehrdzavejúcej ocele AISI 304. Puzdro je vyrobené z hliníka eloxovaného v čiernej farbe a základná doska a guľôčka z hliníka. Tento otočný guľový kĺb umožňuje presné a variabilné nastavenie otočného čapu v rámci rozsahu otáčania. Je to výhodné najmä pri nastavovaní skenerov, kamier, osvetlenia, monitorov.
Nový kód produktu:

10507988

Starý kód produktu:

1505351

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 73,2526 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

73,25 €

1 x 73,2526 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer puzdra guľky 39.0 mm
Dĺžka závitu guľového čapu 12.0 mm
Veľkosť závitu M8
Commodity Code 8483105090
Veľkosť závitu na konci tiahla M8
Typ Swivel Ball Joint
Prevedenie konca tyče Male

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás