Menu Hľadať

Guľová skrutka 16x5 2500.0 Oceľ

Guľová skrutka s priemerom 16 mm sa používa na premenu rotačného pohybu na lineárny pohyb. Guľôčky sú v klietke a otáčajú sa na závitoch vretena. To umožňuje guľovej skrutke prenášať pohyb s veľmi nízkym trením, vďaka čomu je vhodná pre presné a hladké aplikácie.
Nový kód produktu:

20176235

Starý kód produktu:

20176235

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 401,74 €
5 - 19 361,57 €
20 + 321,39 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

401,74 €

1 x 401,74 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Screw dia. x lead 16x5
Vodiace 5.0
d1 17.08
d2 16.0
d3 13.90
l1 2500.0
Mass moment of inertia kg·m² 4,45x10-5
Materiál Oceľ
Commodity Code 7215508000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás