Menu Hľadať

Guľová skrutka 20x40 3000.0 Oceľ

Guľová skrutka s priemerom 20 mm sa používa na premenu rotačného pohybu na lineárny pohyb. Guľôčky sú v klietke a otáčajú sa na závitoch vretena. To umožňuje guľovej skrutke prenášať pohyb s veľmi nízkym trením, vďaka čomu je vhodná pre presné a hladké aplikácie.
Nový kód produktu:

20176877

Starý kód produktu:

20176877

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 1 584,468 €
5 - 19 1 426,02 €
20 + 1 267,57 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

1 584,47 €

1 x 1 584,468 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Screw dia. x lead 20x40
Vodiace 40.0
d1 20.76
d2 20.0
d3 17.6
l1 3000.0
Mass moment of inertia kg·m² 1,00x10-4
Materiál Oceľ
Commodity Code 7215508000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás