Menu Hľadať

Guľová skrutka 25x5 800.0 Oceľ

Guľová skrutka s priemerom 25 mm sa používa na premenu rotačného pohybu na lineárny pohyb. Guľôčky sú v klietke a otáčajú sa na závitoch vretena. To umožňuje guľovej skrutke prenášať pohyb s veľmi nízkym trením, vďaka čomu je vhodná pre presné a hladké aplikácie.
Nový kód produktu:

20176907

Starý kód produktu:

20176907

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 124,88 €
5 - 19 112,39 €
20 + 99,90 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

124,88 €

1 x 124,88 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Screw dia. x lead 25x5
Vodiace 5.0
d1 26.08
d2 25.0
d3 22.9
l1 800.0
Mass moment of inertia kg·m² 2,62x10-4
Materiál Oceľ
Commodity Code 7215508000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás