Menu Hľadať

Guľová skrutka 32x64 600.0 Oceľ

Guľová skrutka s priemerom 32 mm sa používa na premenu rotačného pohybu na lineárny pohyb. Guľôčky sú v klietke a otáčajú sa na závitoch vretena. To umožňuje guľovej skrutke prenášať pohyb s veľmi nízkym trením, vďaka čomu je vhodná pre presné a hladké aplikácie.
Nový kód produktu:

20178017

Starý kód produktu:

20178017

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 350,75 €
5 - 19 315,68 €
20 + 280,60 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

350,75 €

1 x 350,75 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Screw dia. x lead 32x64
Vodiace 64.0
d1 32.35
d2 32.0
d3 28.40
l1 600.0
Mass moment of inertia kg·m² 6,89x10-4
Materiál Oceľ
Commodity Code 7215508000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás