Menu Hľadať

Guľová skrutka 40x40 1500.0 Oceľ

Guľová skrutka s priemerom 40 mm sa používa na premenu rotačného pohybu na lineárny pohyb. Guľôčky sú v klietke a otáčajú sa na závitoch vretena. To umožňuje guľovej skrutke prenášať pohyb s veľmi nízkym trením, vďaka čomu je vhodná pre presné a hladké aplikácie.
Nový kód produktu:

20178604

Starý kód produktu:

20178604

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 808,6985 €
5 - 19 727,83 €
20 + 646,96 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

808,70 €

1 x 808,6985 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Screw dia. x lead 40x40
Vodiace 40.0
d1 39.52
d2 40.0
d3 33.2
l1 1500.0
Mass moment of inertia kg·m² 1,43x10-3
Materiál Oceľ
Commodity Code 7215508000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás