Menu Hľadať

Guľová skrutka 50x50 5500.0 Oceľ

Guľová skrutka s priemerom 50 mm sa používa na premenu rotačného pohybu na lineárny pohyb. Guľôčky sú v klietke a otáčajú sa na závitoch vretena. To umožňuje guľovej skrutke prenášať pohyb s veľmi nízkym trením, vďaka čomu je vhodná pre presné a hladké aplikácie.
Nový kód produktu:

20179380

Starý kód produktu:

20179380

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 9 739,334 €
5 - 19 8 765,40 €
20 + 7 791,47 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

9 739,33 €

1 x 9 739,334 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Screw dia. x lead 50x50
Vodiace 50.0
d1 53.58
d2 50.0
d3 44.05
l1 5500.0
Mass moment of inertia kg·m² 4,45x10-3
Materiál Oceľ
Commodity Code 7215508000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás